Erdung, Potentialausgleich, Blitz- und Überspannungsschutz für batteriegestützte und alternative Technologien
Schützen Sie Ihre Energiespeichersysteme vor Schäden durch Blitzschlag und Überspannung. Entscheiden Sie sich für einen führenden Anbieter von Erdungs-, Potentialausgleichs- und Stromanschlusslösungen, die den UL- und IEC-Normen entsprechen.
nVent ERICO bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an elektrischen und Überstromschutzprodukten, die speziell für die Anforderungen moderner batteriebasierter, thermischer und Druckluftspeichertechnologien entwickelt wurden. Bei nVent ERICO erhalten Sie alle benötigten Komponenten für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Energiespeichersysteme. Unser Produktportfolio umfasst Batterieanschlüsse, flexible Kupfer-Sammelschienen, Stromverteilungsblöcke, Erdungslitzen und Überspannungsschutzgeräte.
Elektrische Lösungen und Befestigungslösungen für Energiespeicherung von nVent – Broschüre
Um Informationen über nVent ERICO Produkte und mehr zu erhalten, laden Sie die Broschüre für Energiespeicherlösungen von nVent herunter.
Erdungslösungen
Der Schutz der Energiespeichersysteme und des Personals erfordert einen ganzheitlichen Ansatz zur Minimierung von Bedrohungen, die durch Transienten verursacht werden. Wir helfen Ihnen, Ihre Investitionen mit bewährten Methoden und Produkten zu schützen.
Erdungsverteilerschiene
Ordnungsgemäßer Potentialausgleich ist wesentlich, um eine Potentialausgleichsfläche zwischen Betriebsgelände und Ausrüstung bei Fehlern oder Übergangszuständen zu schaffen. Erdungsverteilerschienen in Standardgrößen und können sie auch nach Ihren Vorgaben gestalten.
Erdungsstäbe und Erdungskupplungen
Von branchenführenden kupfergebundenen Erdungsstäben bis zu massiven Kupfer-, Edelstahl- und verzinkten Stäben: Wir haben die Erdungslösung, auf die Sie sich verlassen können, einschließlich Erdungskupplungen.
Erdungsanschlüsse
Exotherm geschweißte Verbindungen von nVent ERICO Cadweld schaffen eine dauerhafte molekulare Verbindung, die sich nicht löst oder korrodiert. Die Anschlüsse sind so konzipiert, dass sie während der gesamten Lebensdauer Ihrer Energiespeicheranlage erhalten bleiben und sind nach IEEE 837 zertifiziert.
Bei nVent ERICO bieten wir eine umfassende Palette von Produkten für den korrekten Anschluss von Energiespeichersystemen, einschließlich Erdungs- und Potentialausgleichsgeflechte sowie mechanische Erdungsverbinder.
Lösungen für die diebstahlsichere Erdung
Bei diebstahlsicheren Verbundkabeln handelt es sich um Leiter, die wie Kupferleiter funktionieren, aber eine äußere Stahlschicht aufweisen, die schwer zu durchtrennen ist. Diese Leiter sind ideal für Energiespeicheranwendungen mit freiliegenden elektrischen Erdungsleitungen.
Blitzschutzsysteme
Unsere Blitzschutzserie umfasst herkömmliche und erweiterte Optionen zur Vermeidung kostspieliger Schäden an Ihren Energiespeichersystemen und Batterieanschlüssen.
nVent ERICO System 1000
System 1000 umfasst drei Blitzfangeinrichtungsmodelle und -zubehör, die die Anforderungen der französischen Norm NF C 17-102 erfüllen.
nVent ERICO System 2000
Das System 2000 umfasst eine Reihe von Blitzfangeinrichtungen, Ableitern und Armaturen, die den europäischen Normen IEC 62305, den amerikanischen Normen UL 96 und NFPA 780 entsprechen.
nVent ERICO System 3000
System 3000 ist ein technisch hochentwickeltes Blitzschutzsystem, das eine effiziente Platzierung der Blitzfangeinrichtung nach der Fangvolumenmethode (Collection Volume Method, CVM) ermöglicht.
Überspannungsschutzgeräte
Strom-, Steuer- und Kommunikationskreise sind oft anfällig für Unterbrechungen durch elektrische Störungen, die durch das Schalten elektrischer Lasten, elektrisches Rauschen oder gelegentliche induzierte Transienten verursacht werden. Die Überspannungsschutzgeräte von nVent ERICO bieten Ihnen einen effektiven Schutz vor den Folgen gefährlicher Überstromereignisse.
Von Gleichstrom bis Wechselstrom können unsere Ingenieure Ihre Energiespeicheranwendung mit technischer Beratung bis hin zu umfassender Konstruktionshilfe unterstützen. Wir tragen dazu bei, eine zuverlässige Energiespeicherung zu gewährleisten:
- Elektrische Verbindungs- und Schutzprodukte für Technologien auf der Basis von Durchfluss-, Bleisäure-, Nickel-Cadmium-, Nickel-Metall-, Lithium-Ionen-, Lithium-Polymer- und Salzschmelze-Batterien.
- Erdungs- und Potentialausgleichslösungen für Wasserstoff-, Wärme-, Schwungrad-, Kondensator- und Druckluftspeichersysteme.
- UL-Zertifizierung für die meisten nVent ERICO Komponenten.
- Eine globale Belegschaft mit lokalen Kapazitäten und Unterstützung.