Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH5394.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Strutmontageschiene-Konsole Typ A, genutet

Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Typ Strutmontageschiene A (1 5/8" x 1 5/8")
Typ Strutmontageschiene A (41 x 41 mm)
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
D 2"
Y 14 x 27 mm
A 22 mm
B 41 mm
C 41 mm
D 50 mm

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen CAD
Zugehörige Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen