Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH34555.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Durchmesser Stahlseil 1.5 mm
Sicherheitsfaktor statische Last 5:1
Material Edelstahl 304 (EN 1.4301)
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Breite (W) 1/2"
Höhe (H) 3/4"
Breite (W) 12.7 mm
Höhe (H) 19 mm

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Video
nVent CADDY Hammer-On Flange Clip, Side Mount, (4H58) Speed Link with Hook Installation from Flange

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Zugehörige Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen