Speedway Kabelleiter  Bogen abwärts, 45°
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 45°
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Bogen für eine 45° Grad Richtungsänderung, vertikal noch unten
 - Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
 - Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem
 - Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation
 - Durch Gelochte Seitenwände wird das Bohren duch die Seitenwände bei Längenanpassung der Leiter vermieden
 - IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung
 - Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste
 
Spezifikationen
| Oberfläche | Feuerverzinkt | 
| Material | Stahl | 
Broschüre
Zertifizierungen
        CE, CABLE LADDER 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61537, LVD 2014/35/EU
    
      - Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.