Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent CADDY Speed Link Light Pack avec goujon d'ancrage

Das nVent CADDY Speed Link-Light Pack mit Bolzenanker enthält eine vorgeschnittene Länge (1m und 2m) Drahtseil mit einem Durchmesser von 1mm, das auf einem Bolzenanker zusammen mit einem ultraflachen Verschluss vernietet ist. Installateure können es schnell und sicher an der Betondecke anbringen, um Beleuchtungskörper und Beschilderungen zu befestigen und zu sichern.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Sicherheitsfaktor statische Last 5:1
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Bohrerdurchmesser 0.24"
Bohrlochtiefe 1.22"
Bohrerdurchmesser 6mm
Bohrlochtiefe 31mm
Verankerungstiefe 0.98" Min
Verankerungstiefe 25 mm Min

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Video
nVent CADDY Speed Link Light Pack – Lighting Support

Play

nVent CADDY Speed Link Light Pack — Signage Support

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen