nVent CADDY Speed Link Tragseilrolle
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent CADDY Speed Link Tragseilrolle
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Zur Installation von anwenderdefinierten Drahtseilzuschnitten mit zwei Schlössern
- Trommel mit nVent CADDY Speed Link Stahlseil
- Drahtseil aus 7 Bündeln zu je 19 Litzen Flugzeugstahlseil
Spezifikationen
| Oberfläche | Feuerverzinkt |
| Material | Stahl |
| Horizontale Installation | ||
| Vorspannkraft | 1000 N | 450 N |
| Statische Last 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Statische Last 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Statische Last 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Vertikale Installation | ||
| Statische Last 4 (F4) | 4440 N | |
Broschüre
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog






- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.