nVent CADDY Sammelhalter mit Funktionserhalt, Metall
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent CADDY Sammelhalter mit Funktionserhalt, Metall
Der nVent CADDY Sammelhalter aus Metall mit Funktionserhalt ist eine vielseitige Halterung zur Befestigung mittelgroßer Kabelbündel in beengten Räumen, wie z. B. oberhalb von abgehängten Decken. Der Sammelhalter eignet sich für Installationen mit Funktionserhalt, sowohl mit Direktbefestigung als auch mit herkömmlicher Verankerung. Bei der Decken- und Wandmontage bietet der einzigartige, werkzeuglose Schließmechanismus, der ohne Leiter oder Arbeitsbühne sicher vom Boden aus betätigt werden kann enorme Vorteile duch Zeiteinsparung. Mit seiner kurzen Bauweise und Konformität mit DIN 4102-12 ist der nVent CADDY KLICK eine ideale Lösung für Anwendungen in den Bereichen Elektroinstallation und Netzwerktechnik.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Zugehörige Produkte
Merkmale
- E30 bis E90 Klassifizierung gemäß DIN 4102-12
- Kompatibel mit Direktbefestigung und traditioneller Verankerung
- Erfordert nur einen Nagel pro Halter
- Wiederverwendbar nach fehlgeschlagenem Setzvorgang
- Einzigartiger Schließmechanismus kann sicher vom Boden aus betätigt werden
- Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung der Kabelisolierung
- Sofort einsatzbereit, kein Biegen erforderlich!
- Zu 100 % aus recycelbaren Materialen hergestellt
Spezifikationen
| Oberfläche | Vorverzinkung |
| Material | Stahl |
| E30 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
| KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* | BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 3 |
| BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE | ||||
| BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | ||||
| BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| Wall | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 4 |
| BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| Wall | Fire-rated Anchor* | Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | 3 | |
| Wall 4 | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| 1 n ≤ 30 | ||||
| 2 n ≤ 24 | ||||
| 3 n ≤ 12 | ||||
| 4 Vertical mount – Installed with opening facing up | ||||
| E30 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
| KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 | 3 |
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 | 4 |
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| 1 n ≤ 32 | ||||
| 2 n ≤ 52 | ||||
| E60 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
| KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 3 |
| BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | ||||
| BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
| Wall | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE | 4 |
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| Wall 4 | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
| 1 n ≤ 30 | ||||
| 2 n ≤ 24 | ||||
| 3 n ≤ 12 | ||||
| 4 Vertical mount – Installed with opening facing up | ||||
| E60 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
| KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 | 3 |
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| KICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 | 4 |
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| 1 n ≤ 32 | ||||
| 2 n ≤ 52 | ||||
| E90 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
| KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 3 |
| BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE | ||||
| Wall | Anchor | Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | 3 | |
| 1 n ≤ 30 | ||||
| 2 n ≤ 24 | ||||
| 3 n ≤ 12 | ||||
| E90 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
| KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* | BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 | 3 |
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* | BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 | 4 |
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| 1 n ≤ 32 | ||||
| 2 n ≤ 52 | ||||
Datenblatt
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
DIN 4102-12 AbP P-MPA-E-24-004
English,German
DIN 4102-12






- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.