Frontplatte mit U-Profil für IEL-, IET-, Ein/Aushebegriffe (Typ 2), Rear I/O


Frontplatte mit U-Profil für IEL-, IET-, Ein/Aushebegriffe (Typ 2), Rear I/O
Die U-Profil-Frontplatte kann mit einer Textildichtung abgeschirmt werden. Er kann mit der IEL und IET oder dem Griff Typ 2 in Trapezform, Rear I/O Baugruppe, kombiniert werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Bedingt durch das Fertigungsverfahren entstehen unterschiedliche Oberflächenstrukturen zwischen 4 bis 12 TE und 14 bis 16 TE
- U-Profil, schirmbar mit EMV-Textildichtung
- Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig
- Für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff
- Zentrierpin eingepresst, Stahl rostfrei
- Frontplatte, 3 HE
- Für Rear I/O Montage
Spezifikationen
Höhe Gestell | 3U |
Material | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert; Passiviert |
Zubehörtyp | Frontplatte |
Produkttyp | Frontplatte |
Typ | Frontplatte für Griff (Steckbaugruppe) |
EMV-Schirmung | Nein (nachrüstbar) |
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.