Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

EuropacPRO Light - Flexible
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Breite Gestell
    • Tiefe
        Übernehmen
      • Zur Montage
      • EMV-Schirmung
      • Statische Last
      • Griff enthalten
      • Befestigung
      • Entspricht
      • Oberfläche
      • Material
      Filter1

      Mit Filter: 1

      Produkte | 5 Ergebnisse (42 artikel)

      EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane

      EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, schirmbar mit EMV-Dichtung

      Ungeschirmter Baugruppenträger zur Backplanemontage.
      europacpro kit

      EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, geschirmt (Textildichtung)

      EMV-geschirmter Baugruppenträger für die Montage an der Backplane.
      europacpro kit

      EuropacPRO 19"-Baugruppenträgersatz für DIN Steckverbinder, schirmbar mit EMV-Dichtung

      Ungeschirmter Baugruppenträger für die Montage von DIN-Steckverbindern EN 60603-2.
      EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane

      EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, für Gleitschienenmontage, schirmbar mit EMV-Dichtung

      Nicht geschirmter Baugruppenträger für Backplane, Baugruppenträger kann auf Gleitschienen montiert werden.
      europacpro kit

      EuropacPRO 19"-Baugruppenträgersatz DIN Steckverbinder, für Gleitschienenmontage, schirmbar mit EMV-Dichtung

      Ungeschirmter Baugruppenträger für Backplane, Baugruppenträger kann auf Gleitschienen montiert werden.