Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, für Gleitschienenmontage, schirmbar mit EMV-Dichtung

Der nicht geschirmte Baugruppenträger für den Einbau von Leiterplatten kann auf Gleitschienen montiert werden

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Aluminium
Oberfläche Eloxiert; Passiviert
EMV-Schirmung Nein
Produkttyp Baugruppenträger/Einschub
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.