Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

europacpro kit Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

EuropacPRO 19"-Baugruppenträgersatz DIN Steckverbinder, für Gleitschienenmontage, schirmbar mit EMV-Dichtung

Nicht abgeschirmter Baugruppenträger für die DIN-Steckverbinder-Montage EN 60603-2 , Baugruppenträger kann auf Gleitschienen montiert werden, um den Baugruppenträger in einem Schrank einzubauen

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Statische Last 11kg
EMV-Schirmung Nein
Produkttyp Baugruppenträger/Einschub
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.