EuropacPRO-Führungsschienen zur Aufnahme von konduktionsgekühlten Baugruppen


EuropacPRO-Führungsschienen zur Aufnahme von konduktionsgekühlten Baugruppen
Der Adapter ist die Schnittstelle zwischen einem Baugruppenträger und den Conduction Cooled Assemblies (CCAs).
Details
Ressourcen
Merkmale
- Adapter zur Aufnahme von Conduction Cooled Assemblies (CCAs) in Baugruppenträgern
Spezifikationen
Material | Aluminium |
Passt zu | Baugruppenträger; Gehäuse |
Produktfamilie | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO |
Produkttyp | Führungsschiene |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.