Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Unterstützung dezentraler Energieanwendungen mit Energiespeichertechnologie

Supporting Distributed Energy Applications Hero
NEWSARTIKEL
Unterstützung dezentraler Energieanwendungen mit Energiespeichertechnologie

Unser Stromnetz wird dezentraler und nachhaltiger als je zuvor. Energiespeicher sind eine wichtige technologische Komponente, um unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und eine CO2-arme Zukunft zu gestalten. Ohne sie wird der Wechsel zu erneuerbaren Energien unmöglich sein. Durch Energiespeicher werden Mikronetze, CO2-neutrale Gebäude und lokale erneuerbare Energiequellen möglich gemacht.

Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) verbessern die Ausfallsicherheit des Netzes. Jedes Jahr setzen immer mehr Systeme, einschließlich Fahrzeuge und Rechenzentren, auf Elektrizität. Diese erhöhte Stromnachfrage stellt eine Belastung für die Netzinfrastruktur dar. Neben der Modernisierung des Stromnetzes – ein wichtiges Projekt, das bereits in vollem Gange ist – kann der Aufbau weiterer Energiespeicher dazu beitragen, die Netzbetreiber zu entlasten. Hausbesitzer oder kleine Gemeinden können zudem ihre Energieunabhängigkeit verbessern, indem sie BESS mit dezentralen Energieressourcen (DER) wie Solardachanlagen verbinden und Energiekosten senken, indem sie in Zeiten, in denen die Netzstromversorgung besonders teuer ist, gespeicherte Energie verwenden.

DER sind Stromerzeugungssysteme, die mehrere kleinere Anlagen nahe beim Verbrauchsort umfassen, anstelle eines zentralen Kraftwerks und eines Verteilungsnetzes. Eine DER wird auch als dezentrales Energienetz bezeichnet. DER spielen eine wichtige Rolle bei der Umstellung auf sauberere Energiesysteme, da Unternehmen und Endverbraucher Energieerzeugungsmöglichkeiten auf ihren Privat- und Unternehmensgrundstücken errichten.

Supporting-Distributed-Energy-Applications-Story-Image.jpg

DER werden durch Energiespeicher möglich

Es gibt grundlegende Unterschiede zwischen traditioneller Energie aus fossilen Rohstoffen und erneuerbaren Energien, die bei der Nutzung von DER zum Einsatz kommen. Wind- und Solarenergie sind vom Auftreten von Wind und Sonnenschein abhängig, während zentralisierte, nicht erneuerbare Energiequellen wie Kohle immer dann verbrannt werden können, wenn Strom benötigt wird.

Energiespeicherung ist in dezentralen Energiesystemen von entscheidender Bedeutung, um Energieerzeugung und Stromverbrauch zeitlich zu trennen. Mithilfe von Energiespeichern können Verbraucher, die mit DER-Systemen, wie Solardachanlagen arbeiten, Strom erzeugen, wenn es sonnig ist, und diese Energie später zur Zeit des maximalen Energieverbrauchs am Abend bereitstellen. Folglich spielen Energiespeichersysteme eine entscheidende Rolle, um die Ziele im Bereich saubere Energie voranzubringen. Sie ermöglichen dabei eine bessere Nutzung erneuerbarer Energiequellen und verbessern gleichzeitig die Netz- und Preisstabilität.

Zusätzlich zu den Anwendungen im Netz wird Energiespeicherung auch in gewerblichen und industriellen Anwendungen eingesetzt, um die Zuverlässigkeit der Energieverfügbarkeit zu erhöhen und Kosten zu senken, indem gespeicherte Energie in Zeiten verwendet wird, in denen Netzstrom besonders teuer ist. Wohnhäuser oder kleine Gemeinden können auch Energiespeicher nutzen, um eine bessere Energieunabhängigkeit und ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen, indem Energiespeichersysteme an DER wie Solaranlagen auf Dächern angeschlossen werden.

Wichtige Überlegungen zur Implementierung von Energiespeichern

Die Internationale Organisation für erneuerbare Energien schätzt, dass bis 2050 90 % des weltweiten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen könnten. Dies erfordert eine massive Steigerung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Es gibt jedoch einige wichtige Überlegungen, die bei der Implementierung von Energiespeichern zu beachten sind:

Reduzierung des Platzbedarfs: Angesichts des begrenzten Platzbedarfs in verschiedenen Anwendungen wie Netzinstallationen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Gewerbe- und Wohngebäuden ist es von entscheidender Bedeutung, den Platzbedarf von Energiespeichersystemen zu reduzieren. Dazu gehört die Optimierung von Technologie und Design zur Maximierung der Speicherkapazität bei geringerem Platzbedarf.

Unterstützung der Infrastruktur: Energiespeicher-Installationen erfordern eine angemessene infrastrukturelle Unterstützung, um die Batterien und die zugehörigen Komponenten nutzen zu können. Dazu gehören Überlegungen für Kühlsysteme, elektrische Anschlüsse und strukturelle Unterstützung zur Verbesserung von Betriebseffizienz und Sicherheit.

Skalierbarkeit: Die Fähigkeit, Energiespeichersysteme bedarfsgerecht zu skalieren, ist entscheidend, insbesondere in Anwendungen, in denen Wachstum zu erwarten ist, wie z. B. Mikronetze und Ladestation für Elektrofahrzeuge. Modulare Designs, die eine einfache Erweiterung oder Nachbildung der Speicherkapazität ermöglichen, können zukünftige Anforderungen effektiv erfüllen.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Die Einhaltung der gesetzlichen Standards und Richtlinien in Bezug auf Sicherheit, Umweltauswirkungen und Netzanbindung ist von wesentlicher Bedeutung. Für eine erfolgreiche Umsetzung ist es essenziell, dass die Anlagen alle relevanten Vorschriften und Standards erfüllen.

Kosteneffektivität: Zur Beurteilung der Gesamteffizienz von Energiespeicherlösungen müssen die Anfangskosten und Wartungskosten gegen potenzielle Einsparungen und/oder neue Geschäftsmöglichkeiten durch verbessertes Energiemanagement abgewägt werden. Die Errichtung von Anlagen, die über ihren Lebenszyklus hinweg eine günstige Rendite bieten, ist der Schlüssel für eine weitreichende Akzeptanz.

Die Zukunft der Welt richtet sich zunehmend an erneuerbaren Energien aus, und Energiespeicher unterstützen diesen Wandel. Durch die Überbrückung der Kluft zwischen intermittierender Erzeugung und kontinuierlicher Nachfrage stärken Energiespeichertechnologien die DER, verbessern die Netzstabilität und ermöglichen eine größere Energieunabhängigkeit. Während Platzbedarf und Skalierbarkeit noch Herausforderungen darstellen, sind die Vorteile der flächendeckenden Einführung von Energiespeichern – geringere Kosten, verbesserte Zuverlässigkeit und geringere CO2-Emissionen – offensichtlich.

Die Energiespeicherlösungen von nVent vereinfachen Design, Beschaffung, Fertigung und die Installation vor Ort und verbessern gleichzeitig die energetischen Gesamtbetriebskosten. Unsere Lösungen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen. Entdecken Sie unsere Energiespeicherlösungen: Energiespeicher | nVent ENERGIEVERSORGER

About nVent

Über nVent

Wir verbinden und schützen durch innovative Lösungen für die Elektroinstallation. Wir entwickeln, produzieren, vermarkten, installieren und warten hochleistungsfähige Produkte und Systeme, die zum Aufbau einer nachhaltigerer und zunehmend elektrifizierten Welt beitragen.

Mehr erfahren
Data Center and Networking Solutions

Lösungen für Rechenzentren

Durch die über mehr als 15 Jahre gesammelte umfassende Erfahrung mit technischen Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitskühlung kann nVent mit seiner globalen Präsenz effiziente Lösungen anbieten, die für unsere Partner optimale Leistung und Zuverlässigkeit für fortschrittliche Computing-Umgebungen gewährleisten.

Mehr erfahren
Community Involvement

Kultur

Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden dabei, mutige Ideen einzubringen und kreativ zu sein. Dies führt zu Engagement und hoher Leistung. Unsere Unternehmenskultur wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt.

Mehr erfahren
ESG

Neuigkeiten und Einblicke

Auf der Seite „Neuigkeiten und Einblicke“ werden die neuesten Finanzergebnisse, strategischen Partnerschaften und Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens vorgestellt. So zeigen wir unser Engagement für Innovation und gesellschaftliches Engagement in der Branche elektrischer Verbindungs- und Schutzlösungen.

Mehr erfahren