Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Lösungen für elektrische Befestigungen

Lösungen für die Elektroinstallation

Elektrobefestigung und -montage für sicherere und effizientere Baustellen

Seit 1956 verlassen sich Bauunternehmer auf die erstklassige Qualität und die Benutzerfreundlichkeit der nVent CADDY Produkte – ein innovatives, umfassendes Angebot an Lösungen. nVent CADDY Lösungen stehen den Kunden bei jedem Arbeitsschritt zur Seite, von der Planung über die Installation bis hin zur Inspektion.

Vertrauen Sie auf unsere innovativen, einfach zu installierenden, werkzeuglosen Vent CADDY Lösungen für elektrische Befestigungen, darunter:

Die nVent CADDY Lösungen helfen Ihnen, die häufigsten Herausforderungen auf Baustellen zu meistern: Bauvorschriften, Zeitpläne, Fachkräftemangel, Brandschutzbestimmungen sowie Schutz kritischer Gebäude und Anlagen. nVent CADDY Produkte sind sicher, schnell und einfach in der Anwendung.

YellowIconBuckets_Safe.png image

Sicher

nVent CADDY Produkte haben mehrere werkzeuglose Komponenten und ermöglichen so eine sicherere Installation mit weniger Werkzeugen.

YellowIconBuckets_Fast.png image

Schnell

nVent CADDY Produkte wurden mit dem Ziel entwickelt, die gesamte Installationszeit und die Installationskosten zu reduzieren. Unsere Produktlösungen können auch vorgefertigt werden. Dadurch wird ein großer Teil der Arbeit, die zuvor auf Hebebühnen und Leitern erledigt wurde, auf den Boden verlagert.

YellowIconBuckets_Easy.png image

Einfach

nVent CADDY Produkte sind so konzipiert, dass sie über sichere Beschläge und weniger Teile verfügen und weniger Werkzeug benötigen. Dies erleichtert die Installation, da Schritte im Prozess entfallen und insgesamt Zeit gespart wird.

Vorfertigung


 

Contractor looking at parts

nVent CADDY vorgefertigte Lösungen wurden von Elektriker*innen für Elektriker*innen entwickelt

Von einfachen Baugruppen bis hin zu komplexen Systemen: Wir können alles umsetzen. nVent CADDY vorgefertigte Lösungen lassen sich individuell an Ihr Projekt anpassen, und alle Komponenten werden von unserem Team geprüft und getestet. nVent CADDY vorgefertigte Lösungen umfassen:

  • Beigefügte Layout-Zeichnungen, die jeden Montageort numerisch identifizieren
  • Große Baugruppenetiketten, die alle für die Installation der Baugruppe und des Kabels erforderlichen Daten enthalten, einschließlich der ein- und ausgehenden Anschlüsse, der Montagehöhe und der Schaltkreisinformationen
  • Baugruppen mit einem Open-Back-System, bei dem alle Anschlüsse an der Rückseite der Anschlussdose vorgenommen werden können

MEHR ERFAHREN

Unterputz


 

In Wall Panel

nVent CADDY bietet Ihnen Produktlösungen für elektrische Befestigungen, Unterputz- und Ständerwände.

nVent CADDY verfügt über ein umfassendes Angebot an innovativen Lösungen für Unterputzeinbau und Ständerwände. Sie sind so konzipiert, dass sie sicher, schnell und einfach in der Anwendung sind. Diese Lösungen lassen sich leicht in Holz- oder Metallständerwände einbauen und umfassen die folgenden Produktbereiche:

  • Halterungen zur Befestigung von Auslassdosen zwischen Streben
  • Einzelne Auslassdosen für die Montage an Streben
  • Vorgefertigte Unterputzlösungen
  • Halterungen zur Montage mit Elektroschraubern und Kabelkanalträgern

MEHR ERFAHREN

Decke und Akustik


nVent CADDY Ceiling Parts

nVent CADDY Aufhänger, Befestigungen, Klemmen und Klammern machen Decken- und Akustikarbeiten zum Kinderspiel.

Mit unseren Lösungen schützen Sie Decken, Beleuchtungskörper, Auslassdosen und vieles mehr. Unsere Produkte sind speziell darauf ausgerichtet, Arbeiten auf der Baustelle zu beschleunigen.

Wir haben eine breite Produktpalette für einfache bis komplexe Installationen. Die Befestigungen, Aufhängungen und Stützen für Decken- und Akustikplatten von nVent CADDY erleichtern Arbeiten aller Art.

Die Vorteile von Deckeneinbauten:

  • Flexibel und anpassungsfähig an die besonderen Anforderungen der Baustelle
  • Hohe Greifkraft
  • Hohe Traglast aufgrund hoher Zugfestigkeit
  • Leichtgewichtig
  • Hervorragende Materialkompatibilität auf verschiedenen Substraten
  • Einfachere Installation

Mehr erfahren

Solar Farm

Strukturelle elektrische Anbauteile

Erfahren Sie mehr über das breite Angebot an elektrischen Befestigungselementen für Kabel und Leitungen, darunter Klemmen und Klammern für Träger, Terrassen und Kabeltrassen.

Mehr erfahren

Terrasse


Solar Farm

nVent CADDY Terrassenbefestigungen erhöhen die Effizienz und Flexibilität der Installation

nVent CADDY Terrassenträger sind eine schnelle und sichere Methode für die Installation von Kabelleitungen und Unterputzdosen. Diese Produktlösung bietet Funktionalität für eine Reihe von Betonterrassenstärken und Kanalkonfigurationen. Die FBS-Serie wurde entwickelt, um eine flexible Positionierung in der Anwendung zu ermöglichen – mit der zusätzlichen Sicherung durch CADDY Befestigungselemente. Erhältlich mit verschiedenen Stützhöhen, Trapezkonfigurationen und Zubehörteilen.

Mehr erfahren

Vorgestellte Produkte


Brauchen Sie weitere Hilfe?

Sie haben ein Fertigteil-, Unterputz- oder Deckeneinbauprojekt, das zur Planung ansteht?
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Lassen Sie uns wissen, wie wir Sie mit nVent CADDY Lösungen, unserem Fachwissen oder unserem Produktangebot unterstützen können.

KONTAKT