Effizientere Logistik mit der Mini-Load-Automatisierungslösung
Wir bei nVent sind davon überzeugt, dass sichere Systeme die Welt noch ein Stück sicherer machen. In unserem Streben nach mehr Effizienz und Leistung sind wir ständig bemüht, die Sicherheit der Endbenutzer:innen sicherzustellen, die Installationszeit zu verkürzen und Mission Control-Systeme zu schützen. Vor dem Hintergrund dieser Ziele vermelden wir mit Freude die erfolgreiche Implementierung der roboter- und datengesteuerten Mini-Load-Lösung für die automatische Ein- und Auslagerung von Containern an unserem Logistikstandort in Straubenhardt.
nVent begann im März 2022 mit den Arbeiten an diesem Projekt, und im Juli 2022 startet die Montage in Straubenhardt. Nach monatelanger sorgfältiger Planung und gewissenhafter Ausführung begann im Januar 2023 die Inbetriebnahmephase, die im März 2023 mit der offiziellen Inbetriebnahme des Systems ihren Höhepunkt fand.
Erweiterte Lagerkapazität
Ein bemerkenswertes Merkmal von Mini-Load ist die beträchtliche Lagerkapazität. Der Logistikstandort verfügt nun über 10.800 Container, die auf zwei Gänge verteilt sind. Jeder Gang ist mit einem speziellen automatisierten Regalbediengerät ausgestattet, das eine nahtlose Auslagerung und Platzierung der Container gewährleistet. Diese erweiterte Lagerkapazität ermöglicht eine effiziente Abwicklung der ein- und ausgehenden Vorgänge mit einer beeindruckenden Umschlagleistung von 343 Containern pro Stunde im Eingang und 234 Containern pro Stunde im Ausgang pro Gang. Um unsere Betriebsabläufe zu optimieren, haben wir strategisch mehrere Stationen am Logistikstandort eingerichtet. Dazu gehören eine Eingangsstation, drei Kommissionierstationen und vier Packstationen. Diese durchdachte Konfiguration steigert die Effizienz der Arbeitsabläufe, beschleunigt die Kommissionierprozesse und verbessert die Gesamtproduktivität.
Wichtige Vorteile und Verbesserungen
Die Implementierung der roboter- und datengesteuerten Mini-Load-Automatisierungslösung bringt zahlreiche Vorteile und Verbesserungen für unsere innerbetrieblichen Logistikabläufe mit sich. Mit dieser hochmodernen Technologie konnten wir eine deutliche Steigerung der Gesamtleistung feststellen. Das System ermöglicht es uns, Platz und Zeit zu sparen, die Belastung des Personals zu verringern und die Kommissionierung zu beschleunigen. Die Bestandsverwaltung in Echtzeit ermöglicht eine bessere Kontrolle und eine bessere Entscheidungsfindung. Zudem wirkt sich die verbesserte Ergonomie der Lösung positiv auf unsere Belegschaft aus, erhöht die Produktivität und verringert die körperliche Belastung. Infolgedessen haben wir weniger Qualitätsbeanstandungen erlebt, was die Kundenzufriedenheit weiter erhöht. Darüber hinaus bietet uns die erweiterte Lagerkapazität der Mini-Load-Lösung die nötige Flexibilität, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und den Bestand effizient zu verwalten. Bei nVent engagieren wir uns weiterhin für eine nachhaltigere Zukunft, indem wir innovative Lösungen entwickeln, die die Effizienz steigern sowie Sicherheit und einen geringeren Ressourcenverbrauch bieten. Mit Projekten wie dem Mini-Load-Roboter und datengesteuerten Automatisierungslösungen ebnen wir den Weg für eine effizientere, sicherere und umweltbewusstere Logistikbranche.