Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Kabeltrasse – Kabelführung – Kabelleitergestell | nVent HOFFMAN

Kabeltrasse und Kabelführung

Passen Sie Kabelmanagement und Kabelführung an Ihre Bedürfnisse an.

 


 

Maßgeschneiderte Kabellösungen

Mit unserem Komponentenprogramm können Sie Kabeltrassen so konfigurieren, dass sie die Kabel durch ungenutzten Platz führen und sie dabei für eine einfache Wartung zugänglich halten.

Unabhängig von Ihrer Konfiguration haben Sie Ihre Kabel mit nVent HOFFMAN unter Kontrolle! Wählen Sie aus unserem breiten Spektrum an Kabelführungsgrößen und Ausführungen.

Kabeltrassen

  • Gitterrinne aus hochfestem Stahldraht
  • UL-klassifiziert nur für die Eignung als Geräteerdleiter
  • Vorverzinkter Stahl oder schwarze Pulverlackierung
  • Größenauswahl: 2, 4 oder 6 Zoll tief und 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22 oder 24 Zoll breit

Kabelleitergestell

  • Leitergestellsysteme führen die Kabel über einen modularen Führungspfad
  • UL-klassifiziert für Geräteerdung und Last
  • Auswahl von Profilbreiten: 6, 12, 15, 18 oder 24 Zoll
  • Oberfläche erhältlich in Weiß, Schwarz, Grau und plattiert

Vorgestellte Produkte

Horizontales Kniestück 90-Grad-E (cULus-klassifiziert)

Kabeltrassensystem aus Drahtgitter Quick Tray Pro

Gebogene Leitergestellabschnitte (cULus-klassifiziert)