Modulare Gehäuse | nVent HOFFMAN
Bewährte, stärkere und erweiterte Funktionen
Die modularen Gehäuse Proline G2 von nVent HOFFMAN sind so konzipiert, dass sie den hohen Belastungen und rauen Umgebungen industrieller Anwendungen standhalten und es zudem ermöglichen, elektrische Gehäuse einfacher zu bedienen und schneller zu bestücken .
PROLINE G2 erhöht das Niveau von Innovation, Qualität und Wertigkeit bei modularen Elektrogehäusen mit einer höheren Belastbarkeit und einer Montageplatte, die mehr Gewicht tragen kann als Konkurrenzprodukte. Jetzt können Sie schwerere Elektronik in kleineren Schränken installieren und dabei Stellfläche sparen.
ProLine G2 ist als Typ 12, Typ 3R erhältlich und eignet sich für seismische Anwendungen.

Pakete, Rahmen und Zubehör
Mit der modularen Plattform ProLine G2 von HOFFMAN können Sie eine gebrauchsfertige, vorkonfigurierte industrielle Paketlösung bestellen oder eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre jeweilige Anwendung zusammenstellen.

Interne Komponenten
ProLine G2 verfügt über eine umfassende Reihe interner Komponenten, die für die Unterstützung kritischer Elektronik entwickelt wurden, mit einer Vielzahl von Montageoptionen, einschließlich Montageplatten-, Rack- oder Raster/Schienensystem.

Externe Komponenten
ProLine G2 verfügt über eine umfassende Reihe von externen Komponenten, die speziell auf Langlebigkeit sowie Benutzer- und Installationsfreundlichkeit ausgelegt sind.

Tischkonsolen und Spezialgehäuse
Die gebrauchsfertigen Gehäuselösungen ProLine PC und Gold Series schützen PCs und Tastaturen. Beide Lösungen bieten eine breite Palette von Komponenten und Zubehör für eine Vielzahl von Anwendungen.

ProLine G2: Robuster. Schneller. Einfacher.
ProLine G2 steigert den Innovationsgrad, die Qualität und den Wert von modularen Gehäusen. Mit ihrem Hybridrahmen ist die innovative Lösung so konzipiert, dass sie schweren Lasten und rauen Umgebungen standhält und gleichzeitig einfacher zu bedienen und schneller zu bestücken ist.
Sie haben ein anstehendes Projekt?
Wenden Sie sich an einen HOFFMAN Vertreter oder suchen Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.