DH Montageplatte und Abstandshalter
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
DH Montageplatte und Abstandshalter
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Zur Herstellung höherer Platten, Schirme oder Profile
- Stecker-Buchse ermöglicht stabile Befestigung
- Elektrotechnische Anwendungen
Spezifikationen
| Dämmungsspannung | 1000V |
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
| Entflammbarkeitsklasse | UL® 94HB |
| Temperatur | 176 °F Max |
| Temperatur | 80 °C Max |
Broschüre
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.