Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH32596.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

ABS Justierbare Verteilerschienenhalterung Isoliermodul

Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui) 1000;1500
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Entflammbarkeitsklasse UL® 94V-0
Arbeitstemperatur -40 to 130 °C
Arbeitstemperatur -40 to 266 °F
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen CAD
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen