Gestanzte Bügel-Rohrschelle, 90°
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Gestanzte Bügel-Rohrschelle, 90°
Details
Ressourcen
Merkmale
- Klammer zum Verbinden von Rohren, Handläufen und Abluftkaminen mit dem Blitzschutzsystem
- Kennzeichnung nach UL® 96
Spezifikationen
| Leitergröße, UL | Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.) |
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.