Guide Rail Standard Type, PC
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Guide Rail Standard Type, PC
New generation of accessory type guide rails for PCBs or plug-in units. Forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies.
Details
Ressourcen
Merkmale
- NEW generation Standard type plastic guide rails for reliable retention of PCBs or plug-in units
- Significantly increased stability, due to a optimized design and high quality material (PC)
- Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3
- “Halogen-Free”, according to IEC 61249-2-21
- Can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Can be bolted to the horizontal rails Type H and R for higher shock and vibration requirements
- Optional ESD clip for an conductive contact between PCB and horizontal rail available
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Spezifikationen
Zeichnungsdokument
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.