Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

guide rail end piece Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Guide Rail End Piece

Plastic end pieces for individual multi-piece guide rails with plastic or extrusion mid-piece. Available as Standard, Acessory or 4.4" PCB types. End pieces can be optional equipped with a ESD clip, which ensures conductive contact between PCB and horizontal rail. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us