Guide Rail With Coding IEEE ESD Clip, Alignment Pin
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Guide Rail With Coding IEEE ESD Clip, Alignment Pin
ESD clip can be plugged into the keying/coding block of the guide rail with coding. Provides an conductive contact between the alignment pin of the inserter/extractor handle (IEL or IET) and the horizontal rail.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Mounts in the bottom and top horizontal rail
- For alignment pin to IEEE; can be plugged into the guide rails with coding and into the keying/coding block; provides conductive contact between the guide pin of the inserter/extractor handle (IEL or IET) and the horizontal rail
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.