EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type H, Heavy
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type H, Heavy
Side Panel, Type H, with handle holes, tox welded to the 19" bracket for textile gasket.
Details
Ressourcen
Merkmale
- For high mechanical demands, 19" bracket, tox-cold welded, Al, 2 mm, clear passivated, front anodized
- Versions for EMC textile gasket
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zeichnungsdokument
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.