EuropacPRO Central Locking
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO Central Locking
Can be fitted to front and rear horizontal rails if PCBs without front panel are inserted in the subrack.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Can be used if PCBs without front panels are inserted in the subrack
- The retaining rail provides common locking of PCBs and acts as the identification plate
- For 84 HP EuropacPRO subracks only
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.