A12 Standard Coupler, Plain, Worldwide Design, 40 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
A12 Standard Coupler, Plain, Worldwide Design, 40 mm
Katalog-Nr.: EL40A12N
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Datenblatt
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierung
Zertifizierungen
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133


- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.