Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
Ergonomic Line

Jetzt erhältlich: Ergonomische Lösungen für den Materialtransport

Neue ergonomische Lösungen den Materialtransport fördern Risikominderung und optimieren Arbeitsabläufe
Jetzt verfügbar: Verbessern Sie die Sicherheit und Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe für die Schalttafelfertigung mit den erstklassigen ergonomischen Materialtransportlösungen von nVent HOFFMAN. Diese Produktlinie wurde entwickelt, um traditionelle manuelle Aufgaben wie Bearbeitung, Montage, Verkabelung und Prüfung von Gehäusen zu vereinfachen und zu rationalisieren.


Vereinfachte Montage
Assembly table

Der Montagetisch nVent HOFFMAN EAT300 mit einstellbarer Höhe und mehrwinkliger Schwenkung macht es für die Arbeitenden einfacher und bequemer, elektrische Schalttafeln zu montieren und zu verdrahten. Sein ergonomisches Design reduziert unnötige Körperbewegungen, minimiert die Anstrengung und das Heben und verbessert den Zugang zu den Komponenten. Die Arbeitenden können die Schaltschränke stehend oder sitzend in der Position einrichten, die ihnen am besten passt. Der elektrisch betätigte Tisch bietet außerdem nützliche Unterstützung für schwere Tafeln und Baugruppen, wodurch Handhabung und Montage effizienter werden. Er hat eine Standardtragfähigkeit von 350 kg und eine maximale Arbeitsbreite von 2.150 mm (optional mit separat erhältlicher Tischverlängerung).


Product Renders

Einfacher Transport

Der Aufbewahrungs- und Transportwagen nVent HOFFMAN EAT500 bietet den Arbeitenden eine sicherere, komfortablere und effizientere Möglichkeit zur Organisation und Handhabung von Schaltschranktafeln. Mit einem verstellbaren Rahmen und Tragarmen verfügt der Wagen über 10 vertikale, individuell einstellbare Plätze für Montageplatten sowie Seitenwände, Rückwände, Dachplatten, Bodenplatten und Türpaneele.

Mehr erfahren