Verbindungsstück, leicht, S1MSJ


Verbindungsstück, leicht, S1MSJ
Syspend 180-Max set-up joint mounts the suspension system to a horizontal surface. The arm can be rotated 300 degrees. Includes a safety stop and maintenance-free bearings.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Set screws and gasket are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Spezifikationen
Material | Aluminium |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.