Standard Flanschplatte, AF
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Standard Flanschplatte, AF
Die Flanschplatte lässt sich einfach bearbeiten, um exakte Anforderungen zu erfüllen.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
  
        
                                                                                                        Zubehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Beschreibung: Flansch zum Verschluss der Standard- Flanschöffnung.
 - Material: 1,4 mm Stahlblech.
 - Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackieung.
 - Verpackungseinheit: 1 Stück.
 
Spezifikationen
| Höhe | 0.06in | 
| Höhe | 1mm | 
| Dicke | 1.4mm | 
| Dicke | 18ga | 
| Farbe | Hellgrau | 
| Material | Baustahl | 
| Oberfläche | Pulverbeschichtet | 
| Farbcode | RAL 7035 | 
        Mandatory
      
      - Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.