Sockel-Seitenblenden | Wandgehäuse, PA


Sockel-Seitenblenden | Wandgehäuse, PA
Dieser Sockel für Seitenpaneele schließt bei Bedarf den zusätzlichen Platz unter dem Schrank.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Seitenblenden für den Sockel P, durch gekantete Ränder verstärkt.
- Material: 1,5 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 2 Stück bei 100 mm Höhe und 4 Stück bei 200 mm Höhe.
Spezifikationen
Dicke | 1.5mm |
Dicke | 16ga |
Material | Baustahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbcode | RAL 7022 |
Farbe | Umbragrau |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.