Seitenpaneel Aluminium, SPMA
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Seitenpaneel Aluminium, SPMA
Easy one man assembly. Sealed by an extruded, one piece polyurethane gasket and mounted with screws.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Merkmale
- Beschreibung: Einfache Ein-Mann Montage. Einteilige, aufgeschäumte Polyurethan Dichtung. Montage über Schrauben.
 - Material: Aluminium AlMg3.
 - Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung, 100% Polyester.
 - Schutzart: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13.
 - Verpackungseinheit: 2 doppelwandige Paneele mit Befestigungsmaterial.
 
Spezifikationen
| Dicke | 0.08in | 
| Dicke | 2mm | 
| Material | Aluminium | 
| Farbe | Hellgrau | 
| Oberfläche | Mühle | 
| Farbcode | RAL 7035 | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.