Rear busbar support fixation | Stromverteilung, MSBF


Rear busbar support fixation | Stromverteilung, MSBF
This busbar saddle, MSBF, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to allow for mounting to the vertical busbar support (MSFH).
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Saddle to fix the bars to the rear busbar support, with its special design helps us to fix properly the bars to the support. The bolts, washers and nuts must be ordered separately.
- Material: 2 mm zinc plated steel.
- Lieferumfang: 20 pieces.
- A flexible and reliable solution with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Nuts, bolts and washers must be ordered separately however, standard ones within the market place are suitable
- Saddle to fix the bars to the rear busbar support, with its special design helps us to fix properly the bars to the support
- The bolts, washers and nuts must be ordered separately
- Package Quantity: 20
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.