Montageplatte, SMP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageplatte, SMP
Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage des Klemmenkastens beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Stahl-Montageplatte für SABP-Gehäuse.
- Material: 1,5 mm galvanisiertes Stahlblech
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
| Material | Verzinkter Stahl |
| Oberfläche | Beschichtet |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.