Mittlerer ABS Klemmenkasten, SABP
Mittlerer ABS Klemmenkasten, SABP
Die kleine ABS-Klemmenkasten-Baureihe SABP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Die SABP-Baureihe eignet sich gut für anspruchsvolle Umgebungen, da Wasser und Staub am Eindringen in den Klemmenkasten gehindert werden, was das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten verringert.
Industrie-Standards
CE UKCA
GOST
IP
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: ABS-Klemmenkästen halogenfrei für Innenanwendungen. Geringe UV-Resistenz.
- Material: Korpus: ABS. Einfache Abdeckung: ABS. Transparente Abdeckung: Polycarbonat.
- Dichtung: Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +60 °C.
- Entflammbarkeit: UL94 HB.
- Schutzart: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).
- Oberfläche: RAL 7035.
- Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Polyamid und Montageschrauben.
- Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf
- The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- Note: Terminal box, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number
- erminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number
Spezifikationen
Material | ABS |
Farbe | Hellgrau |
Farbcode | RAL 7035 |
Oberfläche | Glatt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zeichnungsdokument
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.