Isolierte Montageplatte, UMPP-C
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Isolierte Montageplatte, UMPP-C
Dies ist eine leicht zu montierende Montageplatte, die einen unerwünschten Kontakt zwischen elektrischen Bauteilen und dem Schrank verhindert.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Zubehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Beschreibung: Isolationsmontageplatte für UCP/UCPT-Wandgehäuse.
- Material: Isolierstoff, Hartpapier 5 mm.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Spezifikationen
| Dicke | 0.2in | 
| Dicke | 5mm | 
| Material | Hartpapier | 
| Oberfläche | Mühle | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.