Handgriffe, HN
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Handgriffe, HN
Der Griff lässt sich einfach an der gewünschten Stelle auf Böden, Paneelen, Türen usw. montieren.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Für den Einsatz an Frontplatten, Türen und ausziehbare Böden.
- Material: Metallegierung.
- Verpackungseinheit: 1 Paar.
- The handle is an off the shelf solution that can be mounted easily when required
- The handle provides a quick way for customers to identify that the shelf or panel can be extracted easily if required
- Machining is required
Spezifikationen
| Material | Legierung |
| Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Glatt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.