Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Front cover profiles Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Front cover profiles | Stromverteilung, MSFCP

The mild steel frame for front panels, MSFCP, is a flexible solution that allows for the creation of a customized power distribution enclosure with plain and/or slotted front panels. The frame enhances both the aesthetics of the enclosure as well as operator safety.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 0.06in
Dicke 1.5mm
Oberfläche Verzinkt
Material Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.