Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Voreingestelltes Thermostat, EFR

Dieser Festtemperatur-Thermostat EFR mit einem NO (Normally Open)- oder NC (Normally Closed)-Kontakt wird zur Steuerung installierter Geräte wie Filterlüftern oder Heizlüftern verwendet und kann je nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden. Das Ergebnis ist eine Senkung der Betriebskosten. Eine voreingestellte Temperaturgrenze verhindert Manipulationen des Thermostats durch unbefugte Personen.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

cRUus_UL

CE

EAC

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.