Seitenwände, 2000x600, Stahlblech


Seitenwände, 2000x600, Stahlblech
Katalog-Nr.: SPM2006R5
Diese Seitenwände sorgen dafür, dass der Schutzgrad beibehalten wird. Somit werden die elektrischen Bauteile ohne Störungen betrieben, und Personen sind vor Verletzungen geschützt.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Video
Zubehör
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Beschreibung: Einfache Ein-Mann-Montage. Mit einer extrudierten, einteiligen Polyurethan-Dichtung versiegelt, und mit acht Schrauben und neuen patentierten Haltern montiert, kann durch Seitentür DNS ersetzt werden.
- Material: 1.5 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Schutzart: IP 55 | TYPE 12, 13 in Kombination mit MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 in Kombination mit MCS-HP.
- Verpackungseinheit: 2 Panele mit Montagematerial.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung

Similar
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.