Sockel Front/Rück, 800, Stahlblech, RAL7022
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Sockel Front/Rück, 800, Stahlblech, RAL7022
Katalog-Nr.: PV1080
Der vordere und hintere Sockel ermöglichen eine Verkabelung ohne Einschränkungen gemäß Norm VDE 0113. Die Installation von Kabeln wird vereinfacht, da der Sockel zusätzlichen Platz unter dem Schrank schafft. Die Lüftungsschlitze sorgen für eine natürliche Lüftung in diesen Bereich unterhalb des Schranks.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Zubehör
Passendes Zubehör
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Beschreibung: Front- und Rückblenden des Standardsockels können durch Blenden mit Ventilationsöffnungen ersetzt werden. Es wird empfohlen Sie in Verbindung mit der belüfteten Bodenplatte CVB einzusetzten. Die Verkabelung ist uneingeschränkt nach VDE 0113 Standard möglich. Der Sockel besteht aus vier Eckstücken mit entfernbaren Frontblenden. Alle Blenden sind zur größeren Stabilität dopplet gekantet. Nur in 100 mm Höhe verfügbar.
- Material: Eckstücke: 2 mm Stahlblech, Panele: 1,5 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 1 Satz mit 4 Ecksegmenten und Blenden, 1 Front- und 1 Rückblende mit Montagematerial für Blenden PS oder PCP sind ebenfalls beinhaltet.
- Montagemöglichkeiten: Fügen Sie die Seitenblenden PS zur Komplettierung des Sockels hinzu. Beim Anreihen von Schränken wird empfohlen die Profile PCP als Kabelträger und für mehr Steifigkeit zu einzusetzten. Wählen Sie ventilierte Seitenblenden CBV für eine bessere Schrankbelüftung.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung
Mandatory
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.