Sockel für Seiten, 100x600, Stahlblech, RAL7022


Sockel für Seiten, 100x600, Stahlblech, RAL7022
Katalog-Nr.: PS1060
Der durch den Sockel geschaffene zusätzliche Platz wird durch diese Platten verschlossen, um den Zugang zu diesem Bereich zu beschränken.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Video
Zubehör
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Beschreibung: Seitenblende für die Tiefe des PF-Sockels, zweifach abgekantet für besondere Stabilität.
- Material: 1,5 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 2 Blenden. Montagematerial wird mit dem Sockel PF/PV geliefert.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung

Mandatory
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.