Flügelschrauben
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Flügelschrauben
Katalog-Nr.: OLW55E
Bei Klemmenkästen können Befestigungsschrauben durch Flügelschrauben ersetzt werden, um einen leichteren Zugang ohne Werkzeug zu ermöglichen, sodass Betriebsvorgänge und Wartungsarbeiten schneller durchgeführt werden können.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Zubehör
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Beschreibung: Für Gehäuse mit Scharnieren. Sie erleichtern an der gegenüberliegenden Seite das Öffnen und Schließen des Deckels.
- Verpackungseinheit: 24 Stück.
- Operation and maintenance procedures can be performed quicker as access to the inside of the terminal box can gained faster due to the tool-less entry
- The wing screws are normally used in combination with cover hinges
- Highly recommended to install wing screws on the opposite side of the hinges in the terminal box when hinges are mounted
- Wing screws can be used in place of each terminal box cover screw, which will allow easier access
- If hinges are fitted to the terminal box, only two wing screws will be required and must be fitted opposite the hinge
- Package quantity: 24
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.