Haupttür-Verriegelungssatz, FMD, 116 x 185 x 56 mm, verzinkter Stahl


Haupttür-Verriegelungssatz, FMD, 116 x 185 x 56 mm, verzinkter Stahl
Katalog-Nr.: FMD01
Der Verriegelungssatz sorgt dafür, dass der Zugang zum Hauptschrank bei eingeschalteter Stromversorgung beschränkt ist, um Gefahren und Risiken zu vermeiden.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Zubehör
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Beschreibung: Verriegelt oder entriegelt die Haupttür, nachdem die Stromversorgung ein- bzw. ausgeschaltet wurde. Das Haupttürverriegelungsset wurde auf Kompatibilität mit den gängigsten Elektroschaltern geprüft. Bitte beachten Sie die Montageanleitung für den Tisch.
- Material: Verzinkter Stahl.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung
Mandatory
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.