Teiltür, 150x600, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss, IP44
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Teiltür, 150x600, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss, IP44
Katalog-Nr.: DP01506R5
Teiltüren ermöglichen viele verschiedene, leicht zugängliche Konfigurationen von separaten Fächern innerhalb des Schranks.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Zubehör
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Beschreibung: Zur Unterteilung der Schrankfront mit Hilfe der Trennstege CDH / CDHK in verschiedene Bereiche. Ausgestattet mit 3 mm DIN Doppelbart Verriegelung (1 Riegel bis zu einer Höhe von 400 mm, über 400 mm Höhe 2 Riegel).
- Material: 1.75 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Schutzart: Entspricht IP 44.
- Verpackungseinheit: 1 Tür mit Scharnieren, Riegeln und Montagematerial.
- Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CDH für MC-Rahmen hinzu und verwenden Sie CDHK für MK-Rahman. Verwenden Sie DPC / DPCV für Abdeckung der Ober- und Unterseite.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung
Mandatory
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.