Montageprofil, 800, verzinkt


Montageprofil, 800, verzinkt
Katalog-Nr.: CLPO800
Eine direkt gebrauchsfertige Standardlösung kompatibel mit dem Standardlochmuster von nVent HOFFMAN, die die Beschaffung und Installation vereinfacht.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Video
Zubehör
Passendes Zubehör
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Beschreibung: Universalprofil für die Tiefen- und Breitenmontage auf dem 25 mm DIN-Lochmuster am Gehäuserahmen. Das 75 mm breite Profil ist mit drei Lochreihen ausgestattet, von denen eine um 90° gedreht ist. Dadurch ist es möglich, die CLPO-Profile in beide Richtungen zu montieren. Der CLPO vergrößert den Nutzraum um 25 mm.
- Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 4 Profile.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung

Similar
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.