Anschlussklemmenplatte, WO60
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Anschlussklemmenplatte, WO60
Anschlussplatte für unterschiedliche Leitertypen.
Industrie-Standards
UL
CSA
GL
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Beschreibung: Anschlussklemmenplatte, 3-polig, mit Abdeckkappe.
 - Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
 - Nennspannung: 690 V.
 - Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).
 - Verpackungseinheit: 1 Stück.
 - Zertifikate: CSA, UL, GL.
 
Spezifikationen
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.