Clean Tray Verschlussplatte
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Clean Tray Verschlussplatte
Clean Tray Closure Plates are used For closing the end of a Clean Tray run. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Clean Tray Closure Plates are used For closing the end of a Clean Tray run
- The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Spezifikationen
| Oberfläche | Gebürstet Nr. 3 |
| Material | Edelstahl 304 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.