Sammelschienenadapter 25 A ohne Kabel, WO60
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Sammelschienenadapter 25 A ohne Kabel, WO60
Sammelschienenadapter mit einer Montageschiene, mit Schraubanschlussklemmen, 6 mm².
Industrie-Standards
UL
CSA
GL
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Beschreibung: Sammelschienenadapter 25 A. Mit zwei verschiebbaren Tragschienen. Mit Schraubanschlussklemmen 6 mm² von hinten.
 - Nennspannung: 690 V.
 - Bemessungsstrom: 25 A.
 - Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
 - Verlustleistung bei 80% Last: 1.2 W.
 - Pole: 3-polig.
 - Abmessung: 45 × 200 × 63 mm.
 - Verpackungseinheit: 1 Stück.
 - Zertifikate: CSA, UL, GL.
 
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.