Anpassungsprofile | Stromverteilung, APK


Anpassungsprofile | Stromverteilung, APK
This profile, APK, can be continuously adjusted both in height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for flexible mounting of various components.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Breitenprofile, die eine kontinuierliche Anpassung der Befestigungskäfigmuttern für Bauteile bei Höhe, Tiefe und Breite ermöglichen. Schaltanlagenbauer können jedes Bauteil in der gewünschten Position ohne Bearbeitung fixieren.
- Material: 2.5 mm galvanisierter Stahl.
- Verpackungseinheit: 1 Paar.
- Anforderungen: Zur Montage auf CLPF-Tiefenprofilen.
Spezifikationen
Dicke | 2.5mm |
Dicke | 14ga |
Oberfläche | Verzinkt |
Material | Baustahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.