Edelstahl, freistehender Unibody-Schrank, SSFS
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Edelstahl, freistehender Unibody-Schrank, SSFS
This single-door enclosure provides industry-leading protection for systems incorporating large components or complex mounting configurations in highly corrosive environments. The addition of 19-in. rack-mounting accessories makes these enclosures ideal for providing rugged protection for sensitive rack-mounted components in harsh industrial environments. The enclosure is typically used in food-processing plants, pharmaceutical manufacturing facilities, petrochemical plants and waste-water treatment facilities.
Industrie-Standards
IEC EN 60529, IP66
IEC EN 50102, IK10
IEC EN 62208;
UL 508A Listed;
Type 4, 4X, 12 File No. E61997
NEMA Type 4, 4X, 12
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Die Gehäuse mit zwei Türen ermöglichen dank dem abnehmbaren Holm in der Mitte einen einfachen Einbau der Montageplatte.
 - Die nahtlose, passend eingeschäumte Polyurethan-Dichtung gewährleistet eine wasser- und staubdichte Abdichtung.
 - Datentasche aus schlagfestem Thermoplast im Lieferumfang jedes Gehäuses
 - Gehäuseerdung, Bolzen an Tür und Gehäuse
 - Flanschplatten unten, 3,0 mm, von innen abnehmbar, mit Erdungsbolzen
 - Base plinth 100 mm included, with front and rear removable cover for easy cable entry
 - External surface body and door brushed finish grain 240, Ra less than or equal to 0,8 um, smooth internal surface (2B)
 - Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle
 - Seams continuously welded and ground smooth
 - Door opening angle 100 degrees
 
Spezifikationen
| Dicke | 0.1in | 
| Dicke | 2.5mm | 
| Oberfläche | Gebürstet | 
| Montageplatte enthalten | Nein | 
| Kabelverschraubungsplatte im Lieferumfang enthalten | Ja | 
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.